• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, attacco a pressione SUS per raccordo con rubinetto dell'acqua

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP-SEST-20X1/2X1/2

Codice componente
SP-SEST-20X1/2X1/2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

61.13 €

7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Materiale del tubo applicabile Acciaio Tipo di filettatura di collegamento Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Metodo nominale Su(mm) 20× 1/2× 1/2

Si trova sulla pagina di Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, attacco a pressione SUS per raccordo con rubinetto dell'acqua, il codice articolo è il seguente: SP-SEST-20X1/2X1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-SEST-20X1/2X1/2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico