Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Trattamento superficie | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
22.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | Zincatura | Con blocco | |
31.54 € | 1 | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
28.20 € | 1 | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | Zincatura | Con blocco | ||
39.95 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
28.62 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | Zincatura | Con blocco | ||
52.57 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1 | 34 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
38.27 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1 | 34 | Zincatura | Con blocco | ||
53.70 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
47.46 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | Zincatura | Con blocco | ||
79.04 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
54.95 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Zincatura | Con blocco | ||
105.59 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
88.14 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | Zincatura | Con blocco | ||
157.78 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
130.64 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Zincatura | Con blocco | ||
195.36 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
162.52 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | Zincatura | Con blocco | ||
16.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
14.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | Zincatura | Senza blocco | ||
17.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | |
12.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | Zincatura | Senza blocco | |
22.39 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
19.98 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | Zincatura | Senza blocco | ||
30.50 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1 | 34 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
22.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1 | 34 | Zincatura | Senza blocco | |
37.94 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
33.57 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | Zincatura | Senza blocco | ||
47.00 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
34.10 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Zincatura | Senza blocco | ||
64.91 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
56.72 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | Zincatura | Senza blocco | ||
81.66 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
128.07 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Zincatura | Senza blocco | ||
104.91 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
117.63 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | Zincatura | Senza blocco |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ghisa | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio / PVC / Polietilene |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Trattamento superficie
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali