Raccordo Pre-Seal e bianco, gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-BL-50-W
P-BL-65-W
P-BL-80-W
P-BL-100-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

16.78 €

1 5 giorni 2B(50A)

37.15 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

55.23 €

1 8 giorni 3B(80A)

92.25 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Trattamento superficie Zincatura Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico