Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordo Pre-Seal e bianco, attacco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-BS-15-W
P-BS-20-W
P-BS-25-W
P-BS-32-W
P-BS-40-W
P-BS-50-W
P-BS-65-W
P-BS-80-W
P-BS-100-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

4.52 €

Disponibile 7 giorni 1/2B(15A)

4.78 €

Disponibile 7 giorni 3/4B(20A)

5.66 €

Disponibile 7 giorni 1B(25A)

6.84 €

Disponibile 7 giorni 1 1/4B(32A)

7.86 €

Disponibile 7 giorni 1 1/2B(40A)

10.44 €

Disponibile 7 giorni 2B(50A)

18.61 €

7 giorni 2 1/2B(65A)

26.23 €

7 giorni 3B(80A)

41.91 €

7 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Trattamento superficie Zincatura Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico