Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
6.50 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
6.50 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
10.96 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
9.77 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
9.77 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
14.61 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
14.61 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
12.81 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
12.82 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
20.04 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1/2B(15A) | ||
20.04 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
20.04 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
17.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
17.91 € | 1 | 5 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
39.95 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1/2B(15A) | ||
39.95 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | ||
39.95 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | ||
39.95 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | ||
33.96 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
33.89 € | 1 | 5 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
59.57 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3/4B(20A) | ||
59.57 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 1B(25A) | ||
59.57 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | ||
59.57 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
52.54 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
52.54 € | 1 | 5 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
97.43 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 3/4B(20A) | ||
97.43 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 1B(25A) | ||
97.43 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 1 1/4B(32A) | ||
97.43 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | ||
97.43 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
87.13 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
87.13 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali