Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
P-HB-RT-65X25 |
P-HB-RT-65X40 |
P-HB-RT-80X25 |
P-HB-RT-80X65 |
P-HB-RT-100X25 |
P-HB-RT-100X50 |
P-HB-RT-100X65 |
P-HB-RT-100X80 |
P-HB-RT-125X65 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) |
---|---|---|---|---|---|---|
73.06 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | 2 1/2B(65A) | ||
73.06 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 2 1/2B(65A) | ||
118.10 € | 8 giorni | 3B(80A) | 1B(25A) | 3B(80A) | ||
110.16 € | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
273.49 € | 8 giorni | 4B(100A) | 1B(25A) | 4B(100A) | ||
273.49 € | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | 4B(100A) | ||
273.49 € | 8 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | 4B(100A) | ||
293.33 € | 8 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | 4B(100A) | ||
321.75 € | 8 giorni | 5B(125A) | 2 1/2B(65A) | 5B(125A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 13.8 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio |
Trattamento superficie | Zincatura | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.