Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo Pre-Seal 20k normale (per tubi antincendio), attacco di riduzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-HB-RS-50X40
P-HB-RS-65X50
P-HB-RS-80X65
P-HB-RS-100X50
P-HB-RS-100X65
P-HB-RS-125X100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

21.13 €

8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

33.61 €

8 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)

43.09 €

8 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)

66.20 €

8 giorni 4B(100A)2B(50A)

66.20 €

8 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)

208.94 €

8 giorni 5B(125A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 13.8 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico