Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo Pre-Seal HB Gold per interro (rivestimento esterno trasparente per tubi antincendio), riduttore a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-HBG-RT-65X25
P-HBG-RT-80X25
P-HBG-RT-80X65
P-HBG-RT-100X25
P-HBG-RT-100X65
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

171.37 €

8 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)2 1/2B(65A)

237.65 €

8 giorni 3B(80A)1B(25A)3B(80A)

249.14 €

8 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)3B(80A)

486.79 €

8 giorni 4B(100A)1B(25A)4B(100A)

505.96 €

8 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico