Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo Pre-Seal Core trasparente, nucleo PC, normale, serie TPC, raccordo a T per collegamento di tubi in acciaio rivestiti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-TPC-T-15
P-TPC-T-20
P-TPC-T-25
P-TPC-T-32
P-TPC-T-40
P-TPC-T-50
P-TPC-T-65
P-TPC-T-80
P-TPC-T-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

9.31 €

8 giorni 1/2B(15A)

10.34 €

8 giorni 3/4B(20A)

14.51 €

8 giorni 1B(25A)

20.25 €

8 giorni 1 1/4B(32A)

22.89 €

8 giorni 1 1/2B(40A)

32.45 €

8 giorni 2B(50A)

72.62 €

8 giorni 2 1/2B(65A)

86.34 €

8 giorni 3B(80A)

135.67 €

8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico