Raccordo Core, per collegamento tubi in acciaio rivestiti, a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-15-CC
T-20-CC
T-25-CC
T-32-CC
T-40-CC
T-50-CC
T-65-CC
T-80-CC
T-100-CC
T-125-CC
T-150-CC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

5.14 €

Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)

5.55 €

Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)

7.51 €

Disponibile 8 giorni 1B(25A)

10.11 €

8 giorni 1 1/4B(32A)

11.98 €

8 giorni 1 1/2B(40A)

15.94 €

8 giorni 2B(50A)

31.35 €

8 giorni 2 1/2B(65A)

44.49 €

8 giorni 3B(80A)

70.48 €

8 giorni 4B(100A)

141.47 €

8 giorni 5B(125A)

219.57 €

8 giorni 6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico