• Informiamo che a partire dal 29. Gennaio 2020 la produzione di alcuni nostri prodotti non sará piú in Cina, onde evitare casi di possibili contagi da Coronavirus. Ne consegue che per tali prodotti i tempi di consegna risultano piú lunghi.

Raccordo nucleo per collegamento di tubi in acciaio rivestiti, con cambio attacco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OS-20-CC

Codice componente
OS-20-CC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

24.69 €

7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Trasversale
Materiale Ghisa Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Si trova sulla pagina di Raccordo nucleo per collegamento di tubi in acciaio rivestiti, con cambio attacco, il codice articolo è il seguente: OS-20-CC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OS-20-CC.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico