Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi PC Core - per collegamento attrezzature - Raccordo per prevenzione contatto tra metalli diversi - Attacco adattatore femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC-ZFS-15
PC-ZFS-20
PC-ZFS-20X15
PC-ZFS-25
PC-ZFS-32
PC-ZFS-40
PC-ZFS-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2

22.89 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)--

25.19 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)--

31.41 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)1/2B(15A)Rc

36.09 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)--

44.84 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/4B(32A)--

59.50 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)--

69.12 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacco a presa (Adattatore femmina) Materiale Ghisa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico