Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TPC-45L-15 |
TPC-45L-20 |
TPC-45L-25 |
TPC-45L-32 |
TPC-45L-40 |
TPC-45L-50 |
TPC-45L-65 |
TPC-45L-80 |
TPC-45L-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|
9.40 € | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
9.88 € | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
11.92 € | 8 giorni | 1B(25A) | ||
22.82 € | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
25.15 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
29.57 € | 8 giorni | 2B(50A) | ||
68.85 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
104.44 € | 8 giorni | 3B(80A) | ||
118.10 € | 8 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Rivestimento in resina | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | Con (Rivestimento in resina epossidica) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.