Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordi Transparent PC Core (TPC) - per collegamento tubi in acciaio rivestiti - Attacco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPC-S-15
TPC-S-20
TPC-S-25
TPC-S-32
TPC-S-40
TPC-S-50
TPC-S-65
TPC-S-80
TPC-S-100
TPC-S-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

7.77 €

8 giorni 1/2B(15A)

8.08 €

8 giorni 3/4B(20A)

10.38 €

8 giorni 1B(25A)

13.26 €

8 giorni 1 1/4B(32A)

15.07 €

8 giorni 1 1/2B(40A)

19.80 €

8 giorni 2B(50A)

45.72 €

8 giorni 2 1/2B(65A)

55.92 €

8 giorni 3B(80A)

90.15 €

8 giorni 4B(100A)

130.57 €

8 giorni 5B(125A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico