Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TPC-RL-20X15 |
TPC-RL-25X15 |
TPC-RL-25X20 |
TPC-RL-32X20 |
TPC-RL-32X25 |
TPC-RL-40X20 |
TPC-RL-40X25 |
TPC-RL-40X32 |
TPC-RL-50X25 |
TPC-RL-50X40 |
TPC-RL-65X50 |
TPC-RL-80X50 |
TPC-RL-80X65 |
TPC-RL-100X80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 |
---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
11.47 € | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
11.47 € | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
17.48 € | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
17.48 € | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
22.78 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
21.80 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
21.80 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
34.21 € | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
32.77 € | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
79.76 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
103.71 € | 8 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
103.71 € | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
150.17 € | 8 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Rivestimento in resina | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | Con (Rivestimento in resina epossidica) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.