Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | ||
14.51 € | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 1B(25A) | ||
14.51 € | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | ||
20.25 € | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 1 1/4B(32A) | ||
20.25 € | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
25.56 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 1 1/2B(40A) | ||
24.47 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
24.47 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/2B(40A) | ||
37.22 € | 8 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | 2B(50A) | ||
37.22 € | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 2B(50A) | ||
35.64 € | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 2B(50A) | ||
35.64 € | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | ||
86.39 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | 2 1/2B(65A) | ||
86.39 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | 2 1/2B(65A) | ||
82.73 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 2 1/2B(65A) | ||
82.73 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 2 1/2B(65A) | ||
113.85 € | 8 giorni | 3B(80A) | 3/4B(20A) | 3B(80A) | ||
113.85 € | 8 giorni | 3B(80A) | 1B(25A) | 3B(80A) | ||
113.85 € | 8 giorni | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | 3B(80A) | ||
113.85 € | 8 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | 3B(80A) | ||
108.45 € | 8 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | 3B(80A) | ||
108.45 € | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
167.58 € | 8 giorni | 4B(100A) | 1 1/4B(32A) | 4B(100A) | ||
167.58 € | 8 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | 4B(100A) | ||
159.56 € | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | 4B(100A) | ||
159.56 € | 8 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | 4B(100A) | ||
159.56 € | 8 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua |
Trattamento superficie | Rivestimento in resina | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Con (Rivestimento in resina epossidica) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.