Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordo Transparent PC Core (TPCZ) per collegamento attrezzature, prevenzione contatto tra metalli diversi, attacco per rubinetto dell'acqua

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPC-ZS-20
TPC-ZS-20X15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2

26.01 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente--

31.42 €

8 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)Rc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacco a presa Materiale Ghisa
Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Con (Rivestimento in resina epossidica)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico