• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi a vite CK20K - Gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB-L-25
HB-L-40
HB-L-50
HB-L-65
HB-L-80
HB-L-100
HB-L-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

10.50 €

7 giorni 1B(25A)

16.71 €

7 giorni 1 1/2B(40A)

23.42 €

7 giorni 2B(50A)

37.53 €

7 giorni 2 1/2B(65A)

69.08 €

7 giorni 3B(80A)

141.32 €

7 giorni 4B(100A)

228.67 €

7 giorni 5B(125A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 13.8
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico