Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
2.69 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
1.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
3.61 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
2.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
5.60 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
3.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
7.94 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
10.41 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
7.94 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
9.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
12.56 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
13.37 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
14.11 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
18.97 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
14.11 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
30.21 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
41.13 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
30.21 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
44.62 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
64.61 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
44.62 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
74.84 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
98.76 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
74.84 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
149.02 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
176.46 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
149.02 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
205.96 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
257.36 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
205.96 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali