Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
5.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
6.27 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
5.37 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
6.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
5.37 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
7.45 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
5.60 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
6.01 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
8.05 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
6.01 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
8.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
11.83 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
8.12 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
12.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
17.99 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
12.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
16.78 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
23.78 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
14.32 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
24.85 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
33.16 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
21.38 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
49.97 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
71.44 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
42.83 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
71.76 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
94.97 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
71.76 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
122.92 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
110.94 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
122.92 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
238.26 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
270.30 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
238.26 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
361.51 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
403.65 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
361.51 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali