Raccordo filettato Ck in ghisa malleabile - Raccordi per tubi - A T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-6-B
T-6-W
T-8-B
T-8-W
T-10-B
T-10-W
T-15-B
T-15-C
T-15-W
T-20-B
T-20-C
T-20-W
T-25-B
T-25-C
T-25-W
T-32-B
T-32-C
T-32-W
T-40-B
T-40-C
T-40-W
T-50-B
T-50-C
T-50-W
T-65-B
T-65-C
T-65-W
T-80-B
T-80-C
T-80-W
T-100-B
T-100-C
T-100-W
T-125-B
T-125-C
T-125-W
T-150-B
T-150-C
T-150-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Liquido applicabile Trattamento superficie

5.24 €

1 8 giorni 1/8B(6A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

3.36 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

4.70 €

1 8 giorni 1/2B(15A)AcquaRivestimento in resina

2.88 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

4.08 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

5.34 €

1 8 giorni 3/4B(20A)AcquaRivestimento in resina

3.49 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

6.50 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

8.57 €

1 8 giorni 1B(25A)AcquaRivestimento in resina

6.50 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

9.12 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

14.57 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)AcquaRivestimento in resina

9.52 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

13.76 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

18.00 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)AcquaRivestimento in resina

18.52 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

21.34 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

28.45 €

1 8 giorni 2B(50A)AcquaRivestimento in resina

29.04 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

46.81 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

62.64 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)AcquaRivestimento in resina

46.81 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

68.13 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

93.51 €

1 8 giorni 3B(80A)AcquaRivestimento in resina

68.13 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

114.89 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

103.92 €

1 8 giorni 4B(100A)AcquaRivestimento in resina

114.89 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

210.95 €

1 8 giorni 5B(125A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

251.05 €

1 8 giorni 5B(125A)AcquaRivestimento in resina

210.95 €

1 8 giorni 5B(125A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

319.91 €

1 8 giorni 6B(150A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

389.26 €

1 8 giorni 6B(150A)AcquaRivestimento in resina

319.92 €

1 8 giorni 6B(150A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico