Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
2.85 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
3.36 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
2.85 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
3.36 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
2.85 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
2.55 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
3.86 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
2.55 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
3.08 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
4.45 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
3.08 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
4.36 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
5.49 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
3.73 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
6.16 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
8.89 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
6.16 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
7.80 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
9.91 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
6.69 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
11.83 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
15.34 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
11.83 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
23.79 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
32.29 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
23.79 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
35.33 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
42.37 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
30.33 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
58.98 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
75.49 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
50.54 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
111.62 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
101.89 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
111.62 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
107.16 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
139.99 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
107.16 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali