Raccordi CK a vite per tubi in ghisa malleabile - Gomito con flangia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BL-15-W
BL-20-W
BL-25-W
BL-32-W
BL-40-W
BL-50-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

1.81 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

2.51 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

3.77 €

1 8 giorni 1B(25A)

7.94 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

9.60 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

14.11 €

1 8 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico