Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCR-15-W |
BCR-20-W |
BCR-25-W |
BCR-32-W |
BCR-40-W |
BCR-50-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
15.64 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
21.30 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
33.22 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
42.83 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
48.63 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali