Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Attacco con flangia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-15-W
BS-20-W
BS-25-W
BS-32-W
BS-40-W
BS-50-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

4.42 €

Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)

4.73 €

Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)

5.12 €

Disponibile 8 giorni 1B(25A)

6.58 €

Disponibile 8 giorni 1 1/4B(32A)

6.90 €

8 giorni 1 1/2B(40A)

9.97 €

8 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico