Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Giunto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRU-15-W
BRU-20-W
BRU-25-W
BRU-32-W
BRU-40-W
BRU-50-W
U-8-B
U-8-W
U-10-B
U-10-W
U-15-B
U-15-C
U-15-W
U-20-B
U-20-C
U-20-W
U-25-B
U-25-C
U-25-W
U-32-B
U-32-C
U-32-W
U-40-B
U-40-C
U-40-W
U-50-B
U-50-C
U-50-W
U-65-B
U-65-C
U-65-W
U-80-B
U-80-C
U-80-W
U-100-B
U-100-C
U-100-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Liquido applicabile Trattamento superficie Specifiche

10.46 €

1 8 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaC-1

12.32 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaC-1

16.65 €

1 8 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaC-1

23.87 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaC-1

27.02 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaC-1

40.23 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaC-1

11.92 €

1 8 giorni 1/4B(8A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

11.92 €

1 8 giorni 1/4B(8A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

11.92 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

11.92 €

1 8 giorni 3/8B(10A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

10.12 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

15.67 €

1 8 giorni 1/2B(15A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

10.12 €

1 8 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

12.32 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

19.25 €

1 8 giorni 3/4B(20A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

12.32 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

16.65 €

1 8 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

24.53 €

1 8 giorni 1B(25A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

16.65 €

1 8 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

23.87 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

31.71 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

23.87 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

31.71 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

42.39 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

27.20 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

47.11 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

57.66 €

1 8 giorni 2B(50A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

40.37 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

102.77 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

97.37 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

102.77 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

91.63 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

130.06 €

1 8 giorni 3B(80A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

131.15 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

180.19 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNATipo F

239.55 €

1 8 giorni 4B(100A)AcquaRivestimento in resinaTipo F

180.19 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincaturaTipo F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Ghisa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico