Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Giunto con flangia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-100-C

Codice componente
F-100-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

177.26 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale Ghisa Filettatura nominale M1 4B(100A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Giunto con flangia, il codice articolo è il seguente: F-100-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-100-C.

Supporto tecnico