Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | ||
7.67 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
7.67 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | ||
7.13 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1 1/4B(32A) | ||
7.13 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
7.13 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 1B(25A) | ||
7.13 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
7.14 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
7.13 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 1B(25A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 2B(50A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 1 1/4B(32A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 2B(50A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 2B(50A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 1 1/2B(40A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 2B(50A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 2B(50A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 2 1/2B(65A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | 2B(50A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 1 1/4B(32A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 2B(50A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 2B(50A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 2 1/2B(65A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 2 1/2B(65A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 2 1/2B(65A) | ||
105.12 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 3B(80A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 2 1/2B(65A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
76.36 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio |
Trattamento superficie | Zincatura | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali