Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BRS-20X15-W |
BRS-25X15-W |
BRS-25X20-W |
BRS-32X15-W |
BRS-32X20-W |
BRS-32X25-W |
BRS-40X15-W |
BRS-40X20-W |
BRS-40X25-W |
BRS-40X32-W |
BRS-50X15-W |
BRS-50X20-W |
BRS-50X25-W |
BRS-50X32-W |
BRS-50X40-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
4.76 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
4.76 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
9.41 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
7.28 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
7.28 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
10.77 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
10.77 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
10.97 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
10.97 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
14.74 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1/2B(15A) | ||
14.74 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
14.74 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
13.26 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
13.26 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali