Codice articolo del costruttore: RSL-20X15-W
Marca: CK_KINZOKU
Prezzo: 7.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSL-20X15-W
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura nominale M1 | 3/4B(20A) | Filettatura nominale M2 | 1/2B(15A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Gomito maschio / femmina con diametro disuguale (gomito dritto con diametro disuguale) , il codice articolo è il seguente: RSL-20X15-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSL-20X15-W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali