Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Nipplo con diametro disuguale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNI-10X8-W
RNI-15X10-W
RNI-20X15-W
RNI-25X15-W
RNI-25X20-W
RNI-32X25-W
RNI-40X25-W
RNI-40X32-W
RNI-50X25-W
RNI-50X40-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

3.97 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

2.46 €

1 8 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)

2.70 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

4.22 €

1 8 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

3.94 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

5.95 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

7.83 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

7.83 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

11.33 €

1 8 giorni 2B(50A)1B(25A)

12.13 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Nipplo
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico