Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Gomito maschio / femmina con diametro disuguale (gomito dritto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL-6-B
SL-6-W
SL-8-B
SL-8-W
SL-10-B
SL-10-W
SL-15-B
SL-15-C
SL-15-W
SL-20-B
SL-20-C
SL-20-W
SL-25-B
SL-25-C
SL-25-W
SL-32-B
SL-32-C
SL-32-W
SL-40-B
SL-40-C
SL-40-W
SL-50-B
SL-50-C
SL-50-W
SL-65-B
SL-65-W
SL-80-B
SL-80-W
SL-100-B
SL-100-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Liquido applicabile Trattamento superficie

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

5.24 €

1 8 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

5.24 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

5.24 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

4.53 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

12.00 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)AcquaRivestimento in resina

5.37 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

4.87 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

12.73 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)AcquaRivestimento in resina

6.10 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

7.94 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

17.46 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)AcquaRivestimento in resina

7.94 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

12.48 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

25.12 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AcquaRivestimento in resina

12.48 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

16.54 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

31.29 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AcquaRivestimento in resina

14.16 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

24.03 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

41.86 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)AcquaRivestimento in resina

24.03 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

51.90 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

51.90 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

81.43 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

69.79 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

106.85 €

1 8 giorni 4B(100A)4B(100A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioNA

106.85 €

1 8 giorni 4B(100A)4B(100A)Acqua / Aria / Gas / OlioZincatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico