Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
3.91 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
4.58 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
3.91 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
3.39 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
9.71 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
3.58 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
4.78 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
11.22 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
4.78 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
5.98 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
14.22 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
5.98 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
8.67 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
18.99 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
7.41 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
10.01 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
23.79 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
8.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
11.10 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
32.71 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
11.53 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
22.77 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
47.51 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
22.77 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
31.84 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
60.40 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
31.84 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
69.00 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
84.31 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
69.00 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
96.93 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
154.11 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
96.93 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
134.80 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
197.03 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
134.95 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Tappo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali