Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
2.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.35 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
2.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
2.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
6.89 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
2.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
7.14 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
2.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
7.86 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
3.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
11.13 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
4.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
6.50 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
14.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
6.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
19.19 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
8.11 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
16.37 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
34.53 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
14.01 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
25.12 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
47.11 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
24.34 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
45.72 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
78.35 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
45.72 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
122.89 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
121.86 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
122.89 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
101.34 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
162.07 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
118.15 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali