Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
2.40 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
2.82 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
2.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
3.86 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
2.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
4.82 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
3.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
3.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | |
6.26 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
3.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | |
5.87 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
9.46 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
5.03 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
7.78 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
11.22 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
10.44 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
11.22 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
16.20 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
14.88 € | 1 | 5 giorni | 2B(50A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
22.41 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
32.17 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
22.41 € | 1 | 5 giorni | 2 1/2B(65A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
34.98 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
50.16 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
29.97 € | 1 | 5 giorni | 3B(80A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
59.57 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
84.58 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
51.06 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
98.88 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
124.74 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
98.88 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura | ||
153.17 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | NA | ||
188.90 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua | Rivestimento in resina | ||
153.17 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | Acqua / Aria / Gas / Olio | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali