Raccordi CK filettati in ghisa malleabile - Raccordi per tubi - Gomito femmina / maschio a 45° (gomito dritto a 45°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45SL-20-W
45SL-25-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

10.95 €

4.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/4B(20A)

15.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico