Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XS-10-W
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacchi femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura nominale M1 | 3/8B(10A) | Filettatura nominale M2 | 3/8B(10A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Raccordi CK - Raccordo per tubi in ghisa malleabile, a vite - Attacco maschio / femmina, il codice articolo è il seguente: XS-10-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XS-10-W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali