Raccordi CK - Raccordo a vite per tubi in ghisa malleabile - Gomito a tre vie (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SOL-15-W
SOL-20-W
SOL-25-W
SOL-32-W
SOL-40-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

15.73 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

19.58 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

28.73 €

1 8 giorni 1B(25A)

38.55 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

52.32 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito multidirezionale
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico