Flangia di accoppiamento CK in ghisa - Flangia 5K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5KF-15-B
5KF-15-C
5KF-15-W
5KF-20-B
5KF-20-C
5KF-20-W
5KF-25-B
5KF-25-C
5KF-25-W
5KF-32-B
5KF-32-C
5KF-32-W
5KF-40-B
5KF-40-C
5KF-40-W
5KF-50-B
5KF-50-C
5KF-50-W
5KF-65-B
5KF-65-C
5KF-65-W
5KF-80-B
5KF-80-C
5KF-80-W
5KF-100-B
5KF-100-C
5KF-100-W
5KF-125-B
5KF-125-C
5KF-125-W
5KF-150-B
5KF-150-C
5KF-150-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Liquido applicabile Trattamento superficie

9.74 €

1 8 giorni 1/2B(15A)-NA

17.77 €

1 8 giorni 1/2B(15A)AcquaRivestimento in resina

12.48 €

1 8 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

10.58 €

1 8 giorni 3/4B(20A)-NA

17.77 €

1 8 giorni 3/4B(20A)AcquaRivestimento in resina

13.60 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

11.92 €

1 8 giorni 1B(25A)-NA

20.20 €

1 8 giorni 1B(25A)AcquaRivestimento in resina

16.45 €

1 8 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

16.22 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)-NA

30.64 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)AcquaRivestimento in resina

20.67 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

16.22 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)-NA

32.93 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)AcquaRivestimento in resina

21.52 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

17.77 €

1 8 giorni 2B(50A)-NA

40.96 €

1 8 giorni 2B(50A)AcquaRivestimento in resina

25.69 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

29.08 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)-NA

52.99 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)AcquaRivestimento in resina

41.71 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

40.85 €

1 8 giorni 3B(80A)-NA

84.11 €

1 8 giorni 3B(80A)AcquaRivestimento in resina

56.94 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

47.93 €

1 8 giorni 4B(100A)-NA

95.16 €

1 8 giorni 4B(100A)AcquaRivestimento in resina

66.31 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

64.88 €

1 8 giorni 5B(125A)-NA

122.38 €

1 8 giorni 5B(125A)AcquaRivestimento in resina

92.98 €

1 8 giorni 5B(125A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

83.60 €

1 8 giorni 6B(150A)-NA

111.77 €

1 8 giorni 6B(150A)AcquaRivestimento in resina

129.37 €

1 8 giorni 6B(150A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico