Flangia di accoppiamento CK in ghisa - Flangia 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10KF-15-B
10KF-15-C
10KF-15-W
10KF-20-B
10KF-20-C
10KF-20-W
10KF-25-B
10KF-25-C
10KF-25-W
10KF-32-B
10KF-32-C
10KF-32-W
10KF-40-B
10KF-40-C
10KF-40-W
10KF-50-B
10KF-50-C
10KF-50-W
10KF-65-B
10KF-65-C
10KF-65-W
10KF-80-B
10KF-80-C
10KF-80-W
10KF-100-B
10KF-100-C
10KF-100-W
10KF-125-B
10KF-125-C
10KF-125-W
10KF-150-B
10KF-150-C
10KF-150-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Liquido applicabile Trattamento superficie

11.36 €

1 8 giorni 1/2B(15A)-NA

20.11 €

1 8 giorni 1/2B(15A)AcquaRivestimento in resina

15.14 €

1 8 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

12.34 €

1 8 giorni 3/4B(20A)-NA

20.11 €

1 8 giorni 3/4B(20A)AcquaRivestimento in resina

16.50 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

17.94 €

1 8 giorni 1B(25A)-NA

29.99 €

1 8 giorni 1B(25A)AcquaRivestimento in resina

23.45 €

1 8 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

20.88 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)-NA

39.73 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)AcquaRivestimento in resina

28.87 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

22.55 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)-NA

43.45 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)AcquaRivestimento in resina

32.10 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

28.18 €

1 8 giorni 2B(50A)-NA

51.88 €

1 8 giorni 2B(50A)AcquaRivestimento in resina

39.73 €

1 5 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

34.94 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)-NA

68.05 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)AcquaRivestimento in resina

53.67 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

42.45 €

1 8 giorni 3B(80A)-NA

84.53 €

1 8 giorni 3B(80A)AcquaRivestimento in resina

61.87 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

50.84 €

1 8 giorni 4B(100A)-NA

99.56 €

1 8 giorni 4B(100A)AcquaRivestimento in resina

74.43 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

79.49 €

1 8 giorni 5B(125A)-NA

157.64 €

1 8 giorni 5B(125A)AcquaRivestimento in resina

113.18 €

1 8 giorni 5B(125A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

101.03 €

1 8 giorni 6B(150A)-NA

134.37 €

1 8 giorni 6B(150A)AcquaRivestimento in resina

146.84 €

1 8 giorni 6B(150A)Acqua / Aria / Vapore / Gas / OlioZincatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico