Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RT-8X6-B |
RT-20X8-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 1/4B(8A) | |
8.67 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali