Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
VFG-S-20 |
VFG-S-25 |
VFG-S-32 |
VFG-S-40 |
VFG-S-50 |
VFG-S-65 |
VFG-S-80 |
VFG-S-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|
6.84 € | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
8.22 € | 8 giorni | 1B(25A) | ||
10.41 € | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
11.61 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
16.17 € | 8 giorni | 2B(50A) | ||
28.53 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
36.39 € | 8 giorni | 3B(80A) | ||
60.14 € | 8 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua |
Trattamento superficie | Rivestimento in resina | Rivestimento interno in resina | NA |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.