• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi con rivestimento trasparente sulla superficie esterna per tubazioni antincendio 10 K VF Gold, raccordo a T con diametro disuguale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFG-RT-25X20
VFG-RT-32X20
VFG-RT-32X25
VFG-RT-40X20
VFG-RT-40X25
VFG-RT-40X32
VFG-RT-50X20
VFG-RT-50X25
VFG-RT-50X32
VFG-RT-50X40
VFG-RT-65X25
VFG-RT-65X50
VFG-RT-80X25
VFG-RT-80X50
VFG-RT-80X65
VFG-RT-100X25
VFG-RT-100X50
VFG-RT-100X65
VFG-RT-100X80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

11.47 €

8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)1B(25A)

16.30 €

8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)

16.30 €

8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)1 1/4B(32A)

20.47 €

8 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)1 1/2B(40A)

20.47 €

8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/2B(40A)

20.47 €

8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)

30.64 €

8 giorni 2B(50A)3/4B(20A)2B(50A)

30.64 €

8 giorni 2B(50A)1B(25A)2B(50A)

30.64 €

8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)2B(50A)

30.64 €

8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)2B(50A)

62.46 €

8 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)2 1/2B(65A)

62.46 €

8 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)2 1/2B(65A)

80.55 €

8 giorni 3B(80A)1B(25A)3B(80A)

80.55 €

8 giorni 3B(80A)2B(50A)3B(80A)

73.73 €

8 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)3B(80A)

129.71 €

8 giorni 4B(100A)1B(25A)4B(100A)

129.71 €

8 giorni 4B(100A)2B(50A)4B(100A)

129.71 €

8 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)4B(100A)

129.71 €

8 giorni 4B(100A)3B(80A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico