• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore e gomito per rubinetto dell'acqua con raccordo C-Lock 1 e a innesto rapido con doppio attacco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEC-PRZ16C4
GEC-RZ10C4
GEC-RZ10P4
GEC-RZ13C4
GEC-RZ13P4
GEC-RZ16C4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipi di filettatura di collegamento Misura tubo applicabile Tubo in resina/Lato attrezzatura (S) Misura Dimensione A
(mm)
Colore spugna

43.65 €

8 giorni Rc16-Rc1/216×15A46.5Rosso

40.59 €

8 giorni Rc10-Rc1/210×15A43.5Verde

40.59 €

8 giorni Rp10-Rp1/210×15A43.5Verde

40.93 €

8 giorni Rc13-Rc1/213×15A43.5Verde

40.93 €

8 giorni Rp13-Rp1/213×15A43.5Verde

43.31 €

8 giorni Rc16-Rc1/216×15A46.5Verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Bronzo Fluidi applicabili Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Gomito a 90° Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico