• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo C-Lock 1/a innesto rapido, adattatore con valvola o

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEC-PVA16R6
GEC-VA13R4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura tubo applicabile Tubo in resina/Lato attrezzatura (S) Misura Dimensione A
(mm)
Colore spugna

57.54 €

8 giorni 16-R3/416×20A77.5Rosso

68.53 €

8 giorni 13-R1/213×15A69Verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Bronzo Fluidi applicabili Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Dritto con filettatura maschio Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico