Giunto a leve in acciaio inox – parapolvere OZ-DC (Codici componente)

Giunto a leve in acciaio inox – parapolvere OZ-DC
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling dust cap OZ-DC manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Type: Standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-DC-SUS-1
OZ-DC-SUS-2
OZ-DC-SUS-3
OZ-DC-SUS-3/4
OZ-DC-SUS-4
OZ-DC-SUS-6
OZ-DC-SUS-11/2
OZ-DC-SUS-11/4
OZ-DC-SUS-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale tubo flessibile applicabile
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione H
(mm)

91.92 €

1 8 giorni 25A1.76139613751

107.94 €

1 8 giorni 50A1.76201696465

162.37 €

1 8 giorni 80A1.372671389279

80.64 €

1 8 giorni 20A1.76116523242

215.68 €

1 8 giorni 100A1.0829516712085

505.87 €

1 8 giorni 150A0.69453258177103

123.79 €

1 8 giorni 40A1.76191865460

107.77 €

1 8 giorni 32A1.76183784660

134.52 €

1 8 giorni 65A1.572131087676

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Supporto tecnico