Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-E-AL-1 |
OZ-E-AL-2 |
OZ-E-AL-3/4 |
OZ-E-AL-4 |
OZ-E-AL-6 |
OZ-E-AL-11/4 |
OZ-E-AL-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Dimensione D (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione G (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 5 giorni | 25A | 1.76 | 37 | 20 | 25 | 113 | 27 | ||
19.83 € | 1 | 8 giorni | 50A | 1.76 | 63 | 42 | 50 | 164 | 53 | ||
11.48 € | 1 | 8 giorni | 20A | 1.76 | 32 | 12 | 19 | 100 | 21 | ||
110.57 € | 1 | 8 giorni | 100A | 0.69 | 120 | 92 | 101 | 178 | 105 | ||
175.17 € | 1 | 8 giorni | 150A | 0.49 | 176 | 140 | 152 | 221 | 155 | ||
17.30 € | 1 | 8 giorni | 32A | 1.76 | 45 | 22 | 31 | 125 | 34 | ||
45.72 € | 1 | 8 giorni | 65A | 1.08 | 76 | 55 | 63 | 159 | 65 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Alluminio | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Dimensione D(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione G(mm)
Dimensione H(mm)
Dimensione I(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali