Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-B-AL-1/2 |
OZ-B-AL-11/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Misura vite M | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15A | 1/2B | 116 | 52 | 32 | 14 | 70 | |
41.53 € | 1 | 5 giorni | 32A | 1 1/4B | 183 | 78 | 46 | 28 | 105 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.76 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Misura vite M
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali