Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-DP-AL-3 |
OZ-DP-AL-4 |
OZ-DP-AL-6 |
OZ-DP-AL-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.66 € | 1 | 8 giorni | 80A | 0.88 | 92 | 72 | 68 | ||
57.69 € | 1 | 8 giorni | 100A | 0.69 | 120 | 97 | 72 | ||
118.29 € | 1 | 8 giorni | 150A | 0.49 | 176 | 150 | 95 | ||
23.81 € | 1 | 8 giorni | 65A | 1.08 | 76 | 56 | 65 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Alluminio | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Dimensione D(mm)
Dimensione E1(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali