Giunto a leve in alluminio – parapolvere OZ-DC

Giunto a leve in alluminio – parapolvere OZ-DC
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling dust cap OZ-DC manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Type: Standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-DC-AL-1
OZ-DC-AL-3
OZ-DC-AL-4
OZ-DC-AL-6
OZ-DC-AL-11/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale tubo flessibile applicabile
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione H
(mm)

22.47 €

1 6 giorni 25A1.76139613753

60.66 €

1 8 giorni 80A0.882671389279

88.24 €

1 8 giorni 100A0.6929516712085

199.95 €

1 8 giorni 150A0.49453258177103

32.07 €

1 6 giorni 40A1.76191865469

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo principale Alluminio Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Supporto tecnico